Pubblica i tuoi prodotti
TopCleanTrend® con Reps e Profilo a Spazzola
TopCleanTrend® con Reps e Profilo a Spazzola
TopCleanTrend® con Reps e Profilo a Spazzola
TopCleanTrend® con Reps e Profilo a Spazzola

    TopCleanTrend® con Reps e Profilo a Spazzola

    Questo sistema di tappeti è consigliabile per materiali nobili come marmo, granito e parquet. Il largo profilo a spazzola ha la facoltà di staccare dalle suole delle scarpe anche le particelle più piccole. In questo modo si impedisce il danneggiamento dei rivestimenti dei pavimenti. Effetto pulente elevato in combinazione con reps. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Produzioni speciali con sovrapprezzo.

    Mettiti in contatto con GEGGUS GmbH

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotct_with_ribbed_carpet_and_cassette_brush
    • Famiglia di prodottoEntrance Matting Systems
    • Gruppo di famigliaEntrance Matting Systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)13.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Ingresso
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Descrizione Uniclass 2015Entrance matting systems
    • Codice CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Numero OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Titolo OmniClassFloor Mats
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes