Pubblica i tuoi prodotti
1410-VO Lavatory Bowl
1410-VO Lavatory Bowl
    Gemstone

    1410-VO Lavatory Bowl

    3.7 su 5 stelle3.7(6 recensioni)

    The Gemstone 1410-V lavatory bowl is the perfect bowl for tight places. This bowl is used in RV’s, boats, small residential and commercial bathrooms where space, aesthetics, and performance are a premium. The 1410-V0 has a smooth integral (non-corrugated) overflow which minimizes trapped bacteria in the overflow tube itself. The design is sleek & efficient with unparalleled ease of installation and performance.
    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands (acrylic and polyester) with the same sheet warranties.

    Voce di capitolato
    • I.D.: 14 1/4” x 10 5/16” (362 mm x 262 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1410-vo
    • Famiglia di prodottoVanity Sinks
    • Gruppo di famigliaOval Vanity
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks