Pubblica i tuoi prodotti
1711-UVO Lavatory Bowl
1711-UVO Lavatory Bowl
    Gemstone

    1711-UVO Lavatory Bowl

    The Gemstone 1711-UVO lavatory bowl, with integrated overflow, has the correct dimensioning to fit comfortably in a shallow 18” cabinet and the right depth to make it a universal design sink giving it the flexibility to install in any application. The size of 1711-UVO also allows it to look exceptional in standard depth cabinets as well. The shape of the bowl is not your typical oval and adds class and elegance to the vanity top while yielding uncompromising performance.

    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands (acrylic and polyester) with the same sheet warranties.

    Voce di capitolato
    • I.D.: 17 3/4” x 10 13/16”(451mm x 274 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1711-uvo
    • Famiglia di prodottoVanity Sinks
    • Gruppo di famigliaOval Vanity
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks