Pubblica i tuoi prodotti
2716-US Single Bowl Sink
2716-US Single Bowl Sink
    Gemstone

    2716-US Single Bowl Sink

    The Gemstone 2716-US Universal Design Single Bowl Sink provides another solution for kitchens or company break rooms that need a Universally Designed kitchen sink. Gemstone sinks provide unparalleled performance in any
    solid surface sheet material. The 2716-US sink fits well in a 30” cabinet and is ideal for a space saving kitchen needing a large single bowl sink. The offset drain to the back frees up cabinet space under the sink and provides appropriate knee
    clearance for ADA applications.
    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands with the same sheet warranties. 

    Voce di capitolato
    • I.D.: 27” x 16” (686 mm x 406 mm)

      Depth: 5 1/2”* (140 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2716-us
    • Famiglia di prodottoVanity Sinks
    • Gruppo di famigliaRectangular Vanity
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks