Pubblica i tuoi prodotti
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
    Generac

    750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

    In-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    Voce di capitolato
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      750 kW, 938 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      675 kW, 844 kVA, 60 Hz

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGenerac-MG750
    • Famiglia di prodottoElectrical Generators, Single Units
    • Gruppo di famigliaGaseous Generator
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-08-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Generatori e lluminazione
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_65
    • Descrizione Uniclass 2015Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • Codice CSI MasterFormat 201426 32 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Engine Generators
    • Numero OmniClass23-35 11 00
    • Titolo OmniClassElectrical Generators
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution