Pubblica i tuoi prodotti
400 kW (SG400) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

400 kW (SG400) Industrial Gaseous Standby Generator

Generac natural gas-fueled generators feature automotive-style spark-ignited engines that are more readily available in high volumes, making them more cost-effective components to source than similarly sized diesel engines. A key benefit to natural gas fuel is long running time. Because natural gas is supplied by a utility, refueling is not an issue. And not only do natural gas-fueled engines emit fewer nitrogen oxides and particulate matter than comparable diesel-fueled engines, but they avoid the fuel containment, spillage, and environmental concerns associated with storing diesel fuel.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogenerac-sg400
  • Famiglia di prodottoElectrical Generators, Single Units
  • Gruppo di famigliaGaseous Generator
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Generatori e lluminazione
  • Clasificazione IFCGeneratore elettrico
  • Codice ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCGas generators
  • Codice UNSPSC26111604
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descrizione Uniclass 2015Generator sets
  • Codice CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numero OmniClass23-35 11 00
  • Titolo OmniClassElectrical Generators
  • Codice CSI UniFormat IID5090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Electrical Systems