Pubblica i tuoi prodotti
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
    Generac

    625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator

    The 625kW gaseous generator has an in-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    Voce di capitolato
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      625 kW, 781 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      563 kW, 703 kVA, 60 Hz

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGenerac-SG625
    • Famiglia di prodottoElectrical Generators, Single Units
    • Gruppo di famigliaGaseous Generator
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-08-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Generatori e lluminazione
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_65
    • Descrizione Uniclass 2015Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • Codice CSI MasterFormat 201426 32 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Engine Generators
    • Numero OmniClass23-35 11 00
    • Titolo OmniClassElectrical Generators
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution