Pubblica i tuoi prodotti
5T00.9D RACCORDO TERMINALE FEMMINA - DESTRO

5T00.9D RACCORDO TERMINALE FEMMINA - DESTRO

I raccordi a pressare per tubi multistrato della gamma SAFE_PRESS sono dotati del sistema LEAK BEFORE PRESS (LBP), che consente di rilevare eventuali perdite d’acqua quando il raccordo non è pressato. Ciò permette all’idraulico di individuare facilmente un’installazione non corretta e di intervenire rapidamente. La funzione «leak before press» garantisce una maggiore sicurezza e un risparmio di tempo durante l'installazione.

I raccordi sono adatti alla distribuzione di acqua fredda o calda per impianti sanitari o di riscaldamento, nonché a qualsiasi tipo di impianto sanitario: domestico, commerciale, industriale e agricolo, con fluidi non aggressivi.

La geometria del raccordo consente un eccellente accoppiamento tra il tubo e il raccordo dopo la pressatura, mentre le finestre dell’anello isolante in plastica permettono di verificare il corretto inserimento del tubo.

Due O-ring garantiscono tenuta e affidabilità nel tempo. Il corpo del raccordo è in ottone, mentre l'anello è in acciaio inossidabile AISI 304. Poiché il tipo di connessione è irreversibile (non è possibile smontarlo), è possibile posizionare sottotraccia i raccordi, avendo cura di proteggerli da materiali non adatti.

Voce di capitolato
  • Funzione «Leak Before Press» per una maggiore sicurezza

    Multiprofilo

    Anello isolante in plastica per prevenire la corrosione elettrolitica, con finestre che consentono di verificare il corretto inserimento del tubo

    Doppia guarnizione O-ring

    Certificato DVGW e ÖVGW

    Materie prime conformi all'elenco UBA

    Filettature ISO 7/1

    Installazione efficiente: l’attacco a muro doppio consente di realizzare installazioni in serie o ad anello per una migliore distribuzione e circolazione dell'acqua

    Tracciabilità del prodotto garantita dalla data stampata sul corpo del raccordo

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5t00-9d-female-end-fitting---right
  • Famiglia di prodottoMultilayer pipe systems
  • Gruppo di famigliaLINE 5T00
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-10
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America