Pubblica i tuoi prodotti
N.E.W. Carrabile

N.E.W. Carrabile

General Membrane ha messo a punto alcuni capitolati finalizzati a supportare la progettazione dell’opera impermeabile. I capitolati descrivono soluzioni per ogni tipo di copertura, contengono i dati tecnici dei prodotti utilizzati, le normative a cui essi rispondono e le modalità di posa in relazione al tipo di copertura. In ogni proposta capitolare sono inoltre presenti disegni tecnici esaustivi dei dettagli di progetto.

Soluzione tecnica per un supporto in calcestruzzo monolitico .

Vantaggi dell'impermeabilizzazione con sistema bituminoso:

  • Tecniche di posa note
  • Esecuzione facile dei dettagli
  • Compatibilità fra le famiglie (SBS, APP, APAO)
  • Longevità provata
  • Interventi di manutenzione facili
  • Armature con elevate performance
  • Finiture ad alto valore estetico

Isolamento :

Vari tipi di isolamento possono essere utilizzati in combinazione con le membrane General Membrane. Il tipo di materiale e il design dipenderanno dalla progettazione dell'edificio, dalla classificazione antincendio e dai requisiti delle normative locali.

  • Lana minerale (MW) - può essere di tipo vetro o roccia
  • Poliisocianurato (PIR) 
  • Poliuretano (PUR)
  • Prodotti accoppiati

Si prega di contattare General Membrane S.p.a. per ulteriori approfondimenti tecnici.

Voce di capitolato
    1.  Elemento portante: Supporto di base in calcestruzzo monolitico 
    2. Strato di imprimitura: Fornitura e posa in opera di General Eco Primer
    3. Elemento di tenuta (primo strato): Fornitura e posa in opera di Phoenix Super 4 mm. Posa in totale aderenza
    4. Elemento di tenuta (secondo strato): Fornitura e posa in opera di Phoenix Super 4 mm. Posa in totale aderenza
    5. Strato di scorrimento: Fornitura e posa in opera di General Feltro Bianco 500 g/m2 . Posa a secco.
    6. Strato di protezione e separazione: Fornitura e posa in opera di General Protection 500 g/m2 . Posa a secco.
    7. Strato d'usura: Formazione di cappa in calcestruzzo. Getto mediante mezzi automatici o manuali.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoC02-Monolitico-Freddo
  • Famiglia di prodottoCLS MONOLITICO
  • Gruppo di famigliaTETTO FREDDO
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Materiale secondarioIsolamento
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Codice UNSPSC3014
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • Codice CSI MasterFormat 201407 13 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
  • Numero OmniClass23-13 25 15 11
  • Titolo OmniClassDampproofing Membranes
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings