Pubblica i tuoi prodotti
AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB

・Energy saving ・Flexible installation ・Easy installation ・Double auto swing ・Economy operation
Voce di capitolato
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABEH36KRTB / 9.5kW / 10.8kW ABEH45KRTB / 12.1kW / 13.5kW ABEH54KRTB / 13.4kW / 15.5kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoABEH36-54KRTB
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIntdoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)235
  • Larghezza (mm)1700
  • Profondità (mm)705
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)38
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilità Regionale

Europa