Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU18-24RULX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU18-24RULX

・Universal comfort

・Inverter Technology

・Wired Remote Controller UTY-RNBYU (optional)

・4-Way Auto Louver for Balanced Comfort

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

・Fresh Air Intake

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABU18RULX / 17,800 BTU/h / 21,500 BTU/h ABU24RULX / 22,200 BTU/h / 24,000 BTU/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoABU18-24RULX
  • Famiglia di prodottoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)199
  • Larghezza (mm)990
  • Profondità (mm)655
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)28
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti