Pubblica i tuoi prodotti
AIRSTAGE VRF ABUA036-048KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ABUA036-048KSA2

・Double auto swing and wide airflow ・Long airflow ・High power DC fan motor ・Improvement of airflow distribution
Voce di capitolato
  • The RFA file includes 2 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUA036KSA2 / 36000BTU/h / 40000BTU/h ABUA048KSA2 / 48000BTU/h / 54000BTU/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoABUA036-048KSA2
  • Famiglia di prodottoVRF Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)235
  • Larghezza (mm)1700
  • Profondità (mm)705
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)42
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti