Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AGU9-15RLF
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AGU9-15RLF

・Compact Size

・Energy Efficient

・2-Fan and Wide Airflow

・High Performance Heating

・Flexible and Easy Installation

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AGU9RLF / 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h AGU12RLF / 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h AGU15RLF / 14,200 BTU/h / 18,000 BTU/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAGU9-15RLF
  • Famiglia di prodottoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)740
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti