Pubblica i tuoi prodotti
AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA

・High energy saving ・R32 refrigerant model ・Quiet operation ・Space-saving installation ・Compact design ・Easy evacuation ・Wide range of indoor units with various models
Voce di capitolato
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH45KCTA / 12.1kW / 13.5kW AOEH54KCTA / 13.4kW / 15.5kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAOEH45-54KCTA
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1418
  • Larghezza (mm)970
  • Profondità (mm)370
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)95
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilità Regionale

Europa