Pubblica i tuoi prodotti
AIRSTAGE VRF AORU072-096VSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AORU072-096VSAN7

・Quiet operation ・Designed for low refrigerant charge ・Low ambient operation ・Easy access
Voce di capitolato
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AORU072VSAN7 / 69,000BTU/h / 77,000BTU/h

    AORU096VSAN7 / 92,000BTU/h / 103,000BTU/h

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAORU072-096VSAN7
  • Famiglia di prodottoVRF Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1690
  • Larghezza (mm)930
  • Profondità (mm)765
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)263
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti