Pubblica i tuoi prodotti
GENERAL SPLIT ARSH60CMTA
GENERAL

GENERAL SPLIT ARSH60CMTA

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
Voce di capitolato
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity ARSH60CMTA / 15.200kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARSH60CMTA
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-07-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)360
  • Larghezza (mm)1400
  • Profondità (mm)850
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)65.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilità Regionale

Asia Africa
Afghanistan
Egitto
Arabia Saudita
Bahrein
Emirati Arabi Uniti
Giordania
Iran
Iraq
Israele
Kuwait
Libano
Oman
Palestina
Qatar
Siria
Turchia
Yemen