Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARU18RLF
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARU18RLF

・Wired remote controller

・Automatic airflow adjustment

・Auto/Cool/Dry/Fan/Heat/modes

・weekly timer

・Powerful mode

・Auto changeover

・Cold prevention

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARU18RLF / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARU18RLF
  • Famiglia di prodottoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)198
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)620
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)23
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti