Pubblica i tuoi prodotti
GENERAL VRF ARXC036HTBH
GENERAL

GENERAL VRF ARXC036HTBH

Static pressure selection Low noise Low energy consumption by high efficiency DC fan motor Easy installation (Compact size & Lightweight)
Voce di capitolato
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXC036HTBH / 11.2kW / 12.5kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARXC036HTBH
  • Famiglia di prodottoVRF Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)400
  • Larghezza (mm)1050
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)40
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment