Pubblica i tuoi prodotti
AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2

・Compact and stylish panel design ・Easy maintenance ・Flexible installation ・Flexible installation ・High ceiling mode
Voce di capitolato
  • The RFA file includes 6 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AUUA004KSA2 / 4000BTU/h / 4400BTU/h

    AUUA007KSA2 / 7500BTU/h / 9500BTU/h

    AUUA009KSA2 / 9500BTU/h / 10900BTU/h

    AUUA012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h

    AUUA014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h

    AUUA018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAUUA004-018KSA2
  • Famiglia di prodottoVRF Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)245
  • Larghezza (mm)570
  • Profondità (mm)570
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)17
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti