Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA

  • Light Elegant Design
  • Flexible installation
  • Easy installation
  • Easy maintenance
Voce di capitolato
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG36KQTA / 9.5kW / 10.8kW 

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSPLIT_AOYG36KQTA
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)788
  • Larghezza (mm)940
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)53
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa