Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU VRF AJY414-432GALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY414-432GALDH

・System Outline

・High Operating Energy Efficiency

・Energy saving technology that boosted operation efficiency

・Ideal heat exchanger path control

・Sophisticated operation control

・Flexible piping connection

・Flexible installation of RB unit

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY414GALDH / 130.0kW / 124.0kW AJY432GALDH / 135.0kW / 126.0kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVRF_AJY414-432GALDH
  • Famiglia di prodottoVRF Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1690
  • Larghezza (mm)3720
  • Profondità (mm)765
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)858
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC