Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU VRF AJY162-198HALAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY162-198HALAH

・High Static Pressure ・Advanced high efficiency technology ・Efficiency in actual operation ・Long piping length ・Non-stop oil recovery operation ・Easier Installation
Voce di capitolato
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY162HALAH / 50.0kW / 50.0kW AJY180HALAH / 56.0kW / 56.0kW AJY198HALAH / 61.5kW / 61.5kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAJY162-198HALAH
  • Famiglia di prodottoVRF Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1690
  • Larghezza (mm)1600
  • Profondità (mm)765
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)414
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilità Regionale

Europa