Pubblica i tuoi prodotti
AIRSTAGE SPLIT AOEH30-36KMTB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH30-36KMTB

・Special Cooling

・Human sensor

・Refrigerant cycle monitor (Option)

・Smart device control (Option)

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH30KMTB / 8.0kW / 8.8kW AOEH36KMTB / 9.4kW / 10.1kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAOEH30-36KMTB
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)788
  • Larghezza (mm)940
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)52
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilità Regionale

Europa