Pubblica i tuoi prodotti
GENERAL SPLIT AOHH14KVCC
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHH14KVCC

・Slim & stylish square design

・High energy saving

・Comfortable airflow & Quiet operation

・Smart device control

・Refrigerant cycle monitor (Option)

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOHH14KVCC / 4.200kW / 5.200kW

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAOHH14KVCC
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)632
  • Larghezza (mm)799
  • Profondità (mm)290
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)37
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment