Pubblica i tuoi prodotti
GENERAL SPLIT AOSH24-30CBTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSH24-30CBTA

・Light elegant design ・Easy installation ・Easy maintenance ・Flexible installation ・Link up with a variety of central control system (Option)
Voce di capitolato
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AOSH24CBTA / 6.450kW AOSH30CBTA / 8.100kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAOSH24-30CBTA
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-07-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)716
  • Larghezza (mm)820
  • Profondità (mm)315
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)41
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilità Regionale

Asia Africa