Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA

・Inverter Technologyl

・ENERGY STAR® Qualifiedl

・Clean Airl

・Quiet Operationl

・Wireless Remote Controllerl

・Washable Panel Filterl

・Smart System: Auto Model

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KNTA / 5.0kW / 5.2kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAOTH18KNTA
  • Famiglia di prodottoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Gruppo di famigliaOutdoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)542
  • Larghezza (mm)799
  • Profondità (mm)290
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)33
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Oceania