Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH24KBTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH24KBTA

・Zone Controll

・Auto Restartl

・Auto Changeoverl

・Blue Fin Heat Exchangerl

・Connectable Distributing Ductl

・Connectable Fresh Air Ductl

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH24KBTA / 7.1kW / 8.0kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAOTH24KBTA
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)716
  • Larghezza (mm)820
  • Profondità (mm)315
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)42
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Oceania