Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-36RGLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-36RGLX

・Slim & Compact design indoor unit & outdoor unit

・Improved installation flexibility

・Smart System: Auto Mode

・High Efficiency & Quiet operation

・Use WIFI adapter UTY-TFSXZ2 to control your unit with Fujitsu’s FGLAir smartphone app

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU18RGLX / 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h AOU24RGLX / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h AOU30RGLX / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h AOU36RGLX / 36,000 BTU/h / 36,000 BTU/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAOU18-36RGLX
  • Famiglia di prodottoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Gruppo di famigliaOutdoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)830
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)330
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)61
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC