Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SPLIT AOYG14LMCE
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG14LMCE

・High efficient compact design

・More comfort airflow

・Powerful operation

・Low noise mode for outdoor unit

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG14LMCE / 4.0kW / 5.0kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAOYG14LMCE
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)540
  • Larghezza (mm)790
  • Profondità (mm)290
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)34
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC