Pubblica i tuoi prodotti
AIRSTAGE SPLIT ARUH18-30KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARUH18-30KUAS

•Mid Static Duct indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUH18KUAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h ARUH24KUAS / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ARUH30KUAS / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARUH18-30KUAS
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)300
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)42
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment