Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU VRF ARUL18TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ARUL18TLAV2

・2-stage turbo fan
・Selectable External Static Pressure
・Flexible installation
・High lift drain pump
・Auto Louver Grille Kit (Option)

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUL18TLAV2 / 18,000Btu/h / 20,000Btu/h

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARUL18TLAV2
  • Famiglia di prodottoVRF Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)198
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)620
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)22
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC