Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU VRF ARXL007-018HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXL007-018HTBH

・High-efficiency

・Quiet operation

・High Reliability

・Design Flexibility

・Easy Installation

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity ARXL007HTBH / 2.2kw / 2.8kw ARXL009HTBH / 2.8kw / 3.2kw ARXL012HTBH / 3.6kw / 4.0kw ARXL014HTBH / 4.5kw / 5.0kw ARXL018HTBH / 5.6kw / 6.3kw
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARXL007-018HTBH
  • Famiglia di prodottoVRF Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)240
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment