Pubblica i tuoi prodotti
GENERAL SPLIT ASHG09-12KXCA
GENERAL

GENERAL SPLIT ASHG09-12KXCA

・Comfortable airflow control to prevent the

body from being exposed to airflow

・Filter Auto Clean

・Plasma Air Clean

・Human Sensor

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASHG09KXCA / 2.5kW / 3.6kW ASHG12KXCA / 3.4kW / 5.0kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoASHG09-12KXCA
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)293
  • Larghezza (mm)786
  • Profondità (mm)378
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilità Regionale

Europa