Pubblica i tuoi prodotti
GENERAL MULTI SPLIT ASHH05KNCA
GENERAL

GENERAL MULTI SPLIT ASHH05KNCA

・Meets a variety of installation needs from an open-plan office to a retail store, with up to 4 indoor units connected to an outdoor unit.

・Simultaneous control

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASHH05KNCA / 1.5kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoASHH05KNCA
  • Famiglia di prodottoMulti Split Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)270
  • Larghezza (mm)784
  • Profondità (mm)222
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment