Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SPLIT ASYG30-36KMTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG30-36KMTA

・Small and light weight outdoor unit

・Human sensor

・Adopting new refrigerant R32

・Smart Device control (Option)

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG30KMTA / 8.0kW / 8.8kW
    ASYG36KMTA / 9.4kW / 10.1kW

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSPLIT_ASYG30-36KMTA
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)340
  • Larghezza (mm)1150
  • Profondità (mm)280
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)18.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC