Pubblica i tuoi prodotti
GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1
GENERAL

GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1

・Large screen and simple display

・System overview

Voce di capitolato
  • Model Name / Power Source UTY-RCRGZ1 / 12VDC
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUTY-RCRGZ1
  • Famiglia di prodottoControl System
  • Gruppo di famigliaIndividual control
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)86
  • Larghezza (mm)86
  • Profondità (mm)44
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)0.13
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilità Regionale

Europa