Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU VRF AJT216-252GALCHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT216-252GALCHH

  • High Static Pressure
  • Advanced high efficiency technology
  • Small and light weight outdoor unit
  • Low sound level design
  • Long piping length
  • Up to 13 units* can be connected (*6 HP model)
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installati
Voce di capitolato
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT216GALCHH / 24HP / 67.2kW
    AJT234GALCHH / 26HP / 72.8kW
    AJT252GALCHH / 28HP / 78.3kW

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVRF_AJT216-252GALCHH
  • Famiglia di prodottoVRF Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1690
  • Larghezza (mm)2790
  • Profondità (mm)765
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)786
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Oceania