Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH

・Excellent energy saving

・Great design flexibility for placement in any building

・Easy installation and maintenance

・Outstanding efficiency in real-world operating conditions

・Energy-saving technologies for boosting operational efficiency

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY252LALDHH / 78.3kW / 78.3kW AJY270LALDHH / 84.8kW / 84.8kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVRF_AJY252-270LALDHH
  • Famiglia di prodottoVRF Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1690
  • Larghezza (mm)3100
  • Profondità (mm)765
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)779
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa