Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
genericmaterials/products/2ae20e53-af46-4e47-88f3-57d435a81dda
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Isolamento
Insulation 100mm Glass Wool Density 40kg/m3
Disponibile in Stati Uniti
Generic Building Materials
Follow
Insulation 100mm Glass Wool Density 40kg/m3
Insulation 100mm
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Insulation_100mm_Glass_Wool_Density_40kg-m3
Famiglia di prodotto
Materials
Gruppo di famiglia
Building materials
Tipo
Materiale di costruzione
Data di pubblicazione
2016-01-01
Numero di versione
1
Profondità (mm)
100
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Isolamento
Prodotti simili
Advanced Architectural Products
GreenGirt Steel™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
Download
Johns Manville
TempControl® Mineral Wool Batts
Download
FI-FOIL®
VR Plus Shield™ Reflective Insulation Frame Wall Hybrid
Download
Owens Corning
FOAMULAR® Project Panel-1x24x24-Square Edge
Download
Hunter Panels
Xci CG Rigid Wall Insulation Panel
Download
Johns Manville
AP® Foil-Faced Polyiso Foam Sheathing
Download