Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
genericmaterials/products/b3710420-a4df-4b3d-b43e-5a8cf41f891f
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Isolamento
Insulation 60mm Mineral Wool Density 35kg/m3
Disponibile in Stati Uniti
Generic Building Materials
Follow
Insulation 60mm Mineral Wool Density 35kg/m3
Insulation 60mm >1000°C
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Insulation_60mm_Mineral_Wool_Density_35kg-m3
Famiglia di prodotto
Materials
Gruppo di famiglia
Building materials
Tipo
Materiale di costruzione
Data di pubblicazione
2016-01-01
Numero di versione
1
Profondità (mm)
60
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Isolamento
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Isolamento
Prodotti simili
Armatherm Thermal Bridging Solutions
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
Download
Hunter Panels
Xci NB Rigid Wall Insulation Panel
Download
Product sites
Insulation 100mm EPS 040 Density 20kg/m3
Download
Johns Manville
MinWool® Sound Attenuation Fire Batts (SAFB)
Download
ROCKWOOL
Comfortboard® 110
Download
Owens Corning
FOAMULAR® NGX™ F-250-2x48x96-Square Edge
Download