Pubblica i tuoi prodotti
Aluminum, 4mm

Aluminum, 4mm

Aluminium is a silvery-white, lightweight metal, the most abundant in the earth's crust but found only in combination. It has low density, has a high thermal conductivity, has excellent corrosion resistance and can be easily cast, machined and formed, is non-toxic, non-magnetic and non-sparking. Having good conductive and thermal properties, it is used to form many hard, light, corrosion-resistant alloys, in a huge variety of products including cans, foils, kitchen utensils, window frames, beer kegs and aeroplane parts. 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaluminum_4
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)4
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCAluminum foil
  • Codice UNSPSC30102006
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_51_05
  • Descrizione Uniclass 2015Aluminium sheets
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numero OmniClass23-13 19 11 11 11
  • Titolo OmniClassThin Metal Sheets
  • Codice CSI UniFormat IIB
  • Titolo CSI UniFormat IISHELL