Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Masonry Unit,  140mm

Concrete Masonry Unit, 140mm

A concrete masonry unit or concrete block is a rectangular block made from cast concrete, used in building construction. Concrete block, when built in tandem with concrete columns, tie beams and reinforced with rebar, is a very common building material for the load-bearing walls of buildings. They may include a hollow core to make them lighter and to improve their insulation.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoconcrete_masonry_unit_140
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)140
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Classificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCConcrete blocks
  • Codice UNSPSC30131502
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_71_15
  • Descrizione Uniclass 2015Concrete interlocking blocks
  • Codice CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Numero OmniClass23-13 21 00
  • Titolo OmniClassBlocks and Bricks
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls