Pubblica i tuoi prodotti
Concrete, Precast, 100mm

Concrete, Precast, 100mm

Precast concrete is a construction product produced by casting concrete in a reusable mold or "form" which is then cured in a controlled environment, transported to the construction site and lifted into place ("tilt up").

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoconcrete_precast_100
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCConcrete and mortars
  • Codice UNSPSC301115
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Descrizione Uniclass 2015Concretes
  • Codice CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Numero OmniClass23-13 15 11
  • Titolo OmniClassConcretes
  • Codice CSI UniFormat IIF1020
  • Titolo CSI UniFormat IIIntegrated Construction