Pubblica i tuoi prodotti
EPS, Expanded Polystyrene, 90mm

EPS, Expanded Polystyrene, 90mm

Expanded polystyrene EPS board upgrades the thermal properties of a building, improving U-values, reducing the risk of water penetration and condensation.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeps_90
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)90
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene (EPS)
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Codice UNSPSC301415
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_26
  • Descrizione Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) boards
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19 11 11 11
  • Titolo OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Codice CSI UniFormat IIB20
  • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE