Pubblica i tuoi prodotti
Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm

Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm

Annealed glass is the basic flat glass product that is the first result of the float process. It is common glass that tends to break into large, jagged shards. It is used in some end products and often in double-glazed windows. It is also the starting material used to produce more advanced products through further processing such as laminating, toughening, coating, etc. 




Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoglass_annealed_clear_9_5
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)9.5
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCGlass products
  • Codice UNSPSC301717
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_33_02
  • Descrizione Uniclass 2015Annealed glass sheets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 80 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazing
  • Numero OmniClass23-13 19 13 11 17
  • Titolo OmniClassSolid Glass Sheets
  • Codice CSI UniFormat IIB20
  • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE