Pubblica i tuoi prodotti
Glass, Clear, Tempered, 3mm
Glass, Clear, Tempered, 3mm

    Glass, Clear, Tempered, 3mm

    Toughened or tempered glass is a type of safety glass processed by controlled thermal or chemical treatments to increase its strength compared with normal glass. It is 5 times more resistant to breakage than normal float glass of equal thickness, and if it is broken, it usually breaks into relatively small particles, which are less likely to cause serious injury. Tempered glass has many benefits and uses which makes it a popular glass used in many home and commercial building projects. 




    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoglass_clear_tempered_3
    • Famiglia di prodottoMaterials
    • Gruppo di famigliaBuilding materials
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2016-01-01
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)3
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCTempered glass
    • Codice UNSPSC30171706
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_33_88
    • Descrizione Uniclass 2015Thermally toughened glass sheets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 80 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazing
    • Numero OmniClass23-13 19 13 11 17
    • Titolo OmniClassSolid Glass Sheets
    • Codice CSI UniFormat IIB20
    • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE