Pubblica i tuoi prodotti
MDF Medium Density Fiberboard, 50mm

MDF Medium Density Fiberboard, 50mm

Medium Density Fiberboard (MDF) is an engineered wood-based sheet material made by bonding together wood fibers with a synthetic resin adhesive. Due to their strength, MDF panels can be machined and finished to a high standard and are manufactured for a variety of purposes for both interior and exterior applications.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomdf_50
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2440
  • Larghezza (mm)1220
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Codice UNSPSC30103604
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
  • Descrizione Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
  • Codice CSI MasterFormat 201406 11 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Engineered Wood Products
  • Numero OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Titolo OmniClassEngineered Wood Products
  • Codice CSI UniFormat IIC10
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION