Pubblica i tuoi prodotti
Metal Deck
Metal Deck

    Metal Deck

    Steel deck is a cold formed corrugated steel sheet supported by steel joists or beams. It is used to support concrete or insulating membrane of a roof. It was developed to provide a structurally efficient product for use in roof and floor systems.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicometal_deck
    • Famiglia di prodottoMaterials
    • Gruppo di famigliaBuilding materials
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2016-01-01
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCStructural building products
    • Codice UNSPSC3013
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Descrizione Uniclass 2015Structural deck systems
    • Codice CSI MasterFormat 201406 73 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Composite Structural Decking
    • Numero OmniClass23-13 35 23
    • Titolo OmniClassStructural Floors and Flat Roofs
    • Codice CSI UniFormat IIB10
    • Titolo CSI UniFormat IISUPERSTRUCTURE