Pubblica i tuoi prodotti
Mineral Wool, 220mm

Mineral Wool, 220mm

Mineral wool insulation is made from molten glass, stone or slag (industrial waste) that is spun into a fiber-like structure and which creates a combination of properties that no other insulation material can match.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomineral_wool_220
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2500
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)220
Relativo a
  • Materiale principaleLana minerale
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Codice UNSPSC301415
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19
  • Titolo OmniClassThermal Insulation 
  • Codice CSI UniFormat IIB20
  • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE