Pubblica i tuoi prodotti
OSB Oriented Strand Board, 18mm

OSB Oriented Strand Board, 18mm

Oriented strand board (OSB), also known as flakeboard, sterling board and aspenite in British English, is a type of engineered lumber similar to particle board, formed by adding adhesives and then compressing layers of wood strands (flakes) in specific orientations.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoosb_18
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2440
  • Larghezza (mm)1220
  • Profondità (mm)18
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolare
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Codice UNSPSC30103604
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97_58
  • Descrizione Uniclass 2015Oriented strand boards
  • Codice CSI MasterFormat 201406 11 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Engineered Wood Products
  • Numero OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Titolo OmniClassEngineered Wood Products
  • Codice CSI UniFormat IIC10
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION